Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
30-AGB06 - practicability profile 30 series, slot width 8.2
Bill of material
AGB06-J1530A-L50
CODE
Code
AGB06
MAT
Material
A6063-T5
SUR
Surface treatment
Sandblasting electrophoresis
SPE
specification
L
Minimum unit 0.5
mm
Entrez la valeur pour L
Minimum unit 0.5
mm
cm
inch
ft
SD
Section size
15x30
MZ
Weight per meter
0.61 kg/m
CSA
Cross-sectional area
221.89 mm2
LX
Moment of inertia of section
0.668x10^4 mm
LY
Moment of inertia of section
1.4x10^4 mm
LWK
Increase the processing of threaded holes on both ends
ALT
Additional processing on the left
ART
Follow-up processing on the right
BA
mm
BB
mm
BC
mm
Z
CA
mm
CB
mm
CC
mm
LINK
URL
Website connection
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés