Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
30 m / SLF - Световые указатели
Спецификация
EN10061820 - SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C WM
ARTNR
Номер артикула
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
GKAT
Категория устройства
Световые указатели
PRODB
Описание изделия
BS
Интерфейс пользователя
Инфракрасный пульт дистанционного управления
STEUSYS
Система управления
ON/OFF
MONART
Тип монтажа
Структура
MONORT
Место монтажа
L
Длина
306 mm
B
Ширина
mm
H
Высота/глубина
mm
GEW
Масса
g
FAR
Цвет
Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
WERKS
Материал
ABS
IP
Степень защиты
IP54
SK
Класс защиты
II
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
5...+35 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
230 V AC / 50 Hz
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
1.5 mm²
AWINK
Угол излучения
°
FTEMP
Цветовая температура
4000 K
BLP
Номинальная мощность P
4 W
LICSTS
Световой поток
65 lm
LICHTA
Светоотдача
16 lm/W
LDAUER
Длительность свечения
3 h|8 h h
EWEITE
Дальность распознавания (DIN EN)
30 m
AKKU
Аккумулятор
NiMH 4,8 V / 1,6 Ah
AUTSEL
Автоматический автотест
true
STATUS
Отображение соответствующего статуса
Светодиод
EINSP
Тип электропитания
децентрализованный (отдельная батарея)
ULAND
Страна происхождения
DE
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EN10061820
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EN10061820
LDT
en10061820.ldt
EF000233
Тип электропитания
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Тип проводки
подходит для сквозной проводки
EF009349
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1
65 lm
EF012090MAX
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
35 °C
EF012090MIN
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
5 °C
EF000381
Устройство управления
Устройство управления светодиодами с ограничением тока
EF000008
Ширина
mm
EF009346MAX
Цветовая температура - Макс
4000 K
EF009346MIN
Цветовая температура - мин
4000 K
EF006436
Подходит для количества осветительных приборов
1
EF001456
Высота/глубина
mm
EF009482
Constant light output (CLO)
Нет
EF000085
Поперечное сечение провода
1,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Нет
EF012170
Light distributor
прочее
EF001438
Длина
306 mm
EF009347
Макс. мощность
4 W
EF005905
С источником света
да
EF005127MAX
Номин. напряжение - Макс
230 V
EF005127MIN
Номин. напряжение - мин
230 V
EF001391
Количество полюсов
7
EF000187
Тип напряжения
AC
EF004284
Материал крышки
Kunststoff transparent
EF004258
Количество плафонов
1
EF004351
Характеристики аккумулятора
NiMh
EF001278
Тип маркировки
einseitig
EF000030
Функция
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Подходит для типа маркировки
Einlegeblatt/-platte
EF011954
Световой поток в режиме ожидания
65 lm
EF000483
С дистанционным управлением
Нет
EF007947
С подключением дистанционного выключателя
true
EF011099
Пиктограмма включена в комплект
true
EF000003
Тип монтажа
EF012518MAX
Номинальное время работы - Макс
8 h
EF012518MIN
Номинальное время работы - мин
3 h
EF002960
Схема подключения
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Контрольное устройство
automatischer Selbsttest