Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descrição:
30 m / SLF - Luminárias de sinalização das saídas de emergência
Lista de peças
EN10061820 - SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C WM
ARTNR
Código
LOD
Nível de detalhe
BILD
Imagem do produto
CNSLINA
Nome da lista de peças
GKAT
Categoria do dispositivo
Luminárias de sinalização das saídas de emergência
PRODB
Descrição do produto
BS
Interface do utilizador
Controlo remoto IR
STEUSYS
Sistema de comando
ON/OFF
MONART
Tipo de montagem
Montagem saliente
MONORT
Local de montagem
L
Comprimento
306 mm
B
Largura
mm
H
Altura/profundidade
mm
GEW
Peso
g
FAR
Cor
branco, semelhante a RAL 9010
WERKS
Material
ABS
IP
Grau de protecção
IP54
SK
Classe de protecção
II
TEMP
Temperatura ambiente permitida
5...+35 °C
NENNSP
Tensão nominal
230 V AC / 50 Hz
ALEIQ
Secção transversal condutora conectável
1.5 mm²
AWINK
Ângulo de emissão de luz
°
FTEMP
Temperatura da cor
4000 K
BLP
Potência atribuída P
4 W
LICSTS
Fluxo luminoso
65 lm
LICHTA
Rendimento luminoso
16 lm/W
LDAUER
Duração da iluminação
3 h|8 h h
EWEITE
Distância de reconhecimento (DIN EN)
30 m
AKKU
Acumulador
NiMH 4,8 V / 1,6 Ah
AUTSEL
Auto-teste automático
true
STATUS
Indicação da situação
por LED
EINSP
Sistema de alimentação
periférica (acumulador)
ULAND
País de origem
DE
ZTN
Número de classificação pautal
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.pt/p/EN10061820
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.pt/dl/EN10061820
LDT
en10061820.ldt
EF000233
Sistema de alimentação
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Tipo de eletrificação
adequado para cabos de passagem
EF009349
Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1
65 lm
EF012090MAX
Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1
35 °C
EF012090MIN
Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1
5 °C
EF000381
Dispositivo de comando
Dispositivo de comando de LED controlado por corrente
EF000008
Largura
mm
EF009346MAX
Temperatura de cor - max
4000 K
EF009346MIN
Temperatura de cor - min
4000 K
EF006436
Adequado para o número de lâmpadas
1
EF001456
Altura/profundidade
mm
EF009482
Controlo de fluxo luminoso constante
Não
EF000085
Secção transversal condutora
1,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Não
EF012170
Elemento de distribuição de luz
outro
EF001438
Comprimento
306 mm
EF009347
Potência máx. do sistema
4 W
EF005905
Com lâmpada
sim
EF005127MAX
Tensão nominal - max
230 V
EF005127MIN
Tensão nominal - min
230 V
EF001391
Número de pólos
7
EF000187
Tipo de tensão
AC
EF004284
Painel da cobertura
Kunststoff transparent
EF004258
Número de cabeças da luminária
1
EF004351
Qualidade de acumulador
NiMh
EF001278
Tipo de sinalização
einseitig
EF000030
Função
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Adequado para tipo de sinalização
Einlegeblatt/-platte
EF011954
Fluxo luminoso no modo de espera
65 lm
EF000483
Com controlo remoto
Não
EF007947
Com ligação de controlo remoto
true
EF011099
Pictograma incluído
true
EF000003
Tipo de montagem
EF012518MAX
Tempo de funcionamento nominal - max
8 h
EF012518MIN
Tempo de funcionamento nominal - min
3 h
EF002960
Sistema de cabos
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Instalação de monitorização
automatischer Selbsttest