30-VFS2110-1D
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
VFS2000 5포트 솔레노이드 밸브
싱글 유니트
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vfs2000/single_unit/30_vfs2_1_asmtab.prj},{NB=30-VFS2110-1D},{SYMBOL=1},{BODY=(1) Non plug-in type sub-plate},{PILOT=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=(D) DIN terminal},{OPTION=},{MANUAL=},{SPECIFICATIONS=},{PORT=},{THREAD=},{PPATH=30_vfs2_1/assembly/30_vfs2_1_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
30-VFS2_1_SU - 서브 플레이트 배관형/Non plug in 타입/CSA규격 적합품/단품
BOM
30-VFS2110-1D
SYMBOL
기호
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(6) 3위치 Perfect
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(6) 3위치 Perfect
BODY
몸체 형식
(1) Non plug in 서브 플레이트
PILOT
파일럿 방식
(-) 내부 파일럿
(R) 외부 파일럿
(-) 내부 파일럿
(R) 외부 파일럿
VOLTAGE
코일정격전압
(1) AC100V(50/60Hz)
(2) AC200V(50/60Hz)
(3) AC110V~120V(50/60Hz)
(4) AC220V(50/60Hz)
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V(50/60Hz)
(1) AC100V(50/60Hz)
(2) AC200V(50/60Hz)
(3) AC110V~120V(50/60Hz)
(4) AC220V(50/60Hz)
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V(50/60Hz)
ENTRY
리드선 취출방법
(D) DIN형 터미널
OPTION
옵션
(-) 없음
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
(-) 없음
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
MANUAL
파일럿 밸브 매뉴얼 종류
(-) Non-Lock Push식 (Flush형)
(A) Non-Lock Push식 (돌출형)
(B) Lock식 (공구필요형)
(C) Lock식 (레버형)
(-) Non-Lock Push식 (Flush형)
(A) Non-Lock Push식 (돌출형)
(B) Lock식 (공구필요형)
(C) Lock식 (레버형)
SPECIFICATIONS
배관사양
N/A
N/A
PORT
관접속구경
(-) 서브 플레이트 없음
(01) 1/8 Non plug in 표준 타입
(02) 1/4 Non plug in 표준 타입
(-) 서브 플레이트 없음
(01) 1/8 Non plug in 표준 타입
(02) 1/4 Non plug in 표준 타입
THREAD
나사 종류
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청