Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
3000 K / 180° / 540 mm / Ø 170 mm - Ландшафтный светильник
Спецификация
EL10820687 - ALVA BL 540/170 TR 180° 600 830 AN
ARTNR
Номер артикула
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
GKAT
Категория устройства
Ландшафтный светильник
PRODB
Описание изделия
BP
Особенные функции
STEUSYS
Система управления
ON/OFF
MONART
Тип монтажа
стоять
MONORT
Место монтажа
Земля
H
Высота/глубина
540 mm
DIA
Диаметр
170 mm
GEW
Масса
g
RLUFT
Относительная влажность воздуха
FAR
Цвет
WERKS
Материал
Алюминий с порошковым покрытием
IP
Степень защиты
IP65
SK
Класс защиты
I
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
-25...+40 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
EINSTR
Ток включения
13 A / 57 µs
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Рассеиватель
PHOTO
Фотобиологическая безопасность
AWINK
Угол излучения
FTEMP
Цветовая температура
3100 K
FTOL
Цветовой допуск
CRI
Коэффициент цветопередачи Ra
> 80
BLP
Номинальная мощность P
16 W
LICHTS
Световой поток
lm
LICHTA
Светоотдача
lm/W
LEB80
Срок службы светодиодов L80B50
70000
ULAND
Страна происхождения
DE
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
94054099
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EL10820687
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EL10820687
LDT
el10820687.ldt
EF000124
Тип подключения
EF011868
Тип проводки
EF008157
Угол излучения
EF016286
Exchangeable control gear
EF011870
Срок службы светодиодов L70B50
h
EF011871
Срок службы светодиодов L80B10
h
EF011873
Срок службы светодиодов L90B10
h
EF009349
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1
lm
EF000381
Устройство управления
EF009346MAX
Цветовая температура - max
K
EF009346MIN
Цветовая температура - min
K
EF016261
Цветовая температура, регулируемая
EF000442
Индекс цветопередачи (Ra)
EF000048
Цоколь
EF006436
Подходит для количества осветительных приборов
EF012489
Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника
EF001456
Высота/глубина
mm
EF011072
IFTTT support available
EF014927
Compatible with Amazon Alexa
EF014925
Compatible with Apple HomeKit
EF014926
Compatible with Google Assistant
EF025740
Коэффициент мощности
EF000085
Поперечное сечение провода
mm²
EF012172
Эффективность светильника
lm/W
EF002423
Осветительное средство
EF004282
Угол излучения
EF009350
Цветовая температура
EF016262
Luminous flux adjustable
EF012170
Light distributor
EF009347
Макс. мощность
W
EF007556
С устройством управления
EF000197
С датчиком движения
EF005905
С источником света
EF001203
С датчиком света
EF005127MAX
Номин. напряжение - max
V
EF005127MIN
Номин. напряжение - min
V
EF001391
Количество полюсов
EF004293
Ударопрочность
EF005474
Степень защиты (IP)
EF000187
Тип напряжения
EF004284
Материал крышки
EF001596
Материал корпуса
EF000139
Защитное покрытие поверхности
EF000551
Диаметр
mm
EF004259
Тип светильника
EF000093
С фланцем (монтажным основанием)