Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
3000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm - Borne d'éclairage
Nomenclature
EL10821134 - ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 AN
ARTNR
Référence
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
GKAT
Catégorie d'appareils
Borne d'éclairage
PRODB
Description du produit
BP
Fonctions particulières
BS
Interface utilisateur
STEUSYS
Système de commande
MONART
Type de montage
Sur embase
MONORT
Type de montage
Sol
EINSTR
Courant d'appel
H
Hauteur/profondeur
700 mm
DIA
Diamètre
100 mm
GEW
Poids
g
FAR
Couleur
WERKS
Matériau
Aluminium, pulverbeschichtet
IP
Indice de protection
IP 65
SK
Classe de protection
I
RLUFT
Taux d'humidité relative
5 - 95 %, sans condensation
TEMP
Température ambiante admissible
-25...+40 °C
NENNSP
Tension nominale
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Diffuseur
MTYP
Type de détecteur
AWINK
Angle de rayonnement
ERFQUE
Détection transversale
m
FTEMP
Température de couleur
FTOL
Tolérance de couleur
2 SDCM
CRI
Indice de rendu des couleurs Ra
> 80
BLP
Puissance nominale P
7 W
LICHTS
Flux lumineux
lm
LICHTA
Rendement lumineux
lm/W
PHOTO
Sécurité photobiologique
RG0
LEB80
Durée de vie nominale L80B50 à 25°C
70000 h
ULAND
Pays d'origine
CN
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
94054099
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EL10821134
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EL10821134
LDT
el10821134.ldt
EF000124
Type de raccordement
EF011868
type de câblage
EF008157
Angle de rayonnement
EF016286
appareil de commande échangeable
EF011870
Durée de vie nominale L70B50 à 25°C
h
EF011871
Durée de vie nominale L80B10 à 25°C
h
EF011873
Durée de vie nominale L90B10 à 25°C
h
EF009349
flux lumineux utile
lm
EF000381
Appareil
EF009346MAX
température de couleur - max
K
EF009346MIN
température de couleur - min
K
EF016261
Température de couleur réglable
EF000442
indice de rendu des couleurs CRI
EF000048
Douille
EF006436
Adapté au nombre de sources lumineuses
EF012489
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
EF001456
Hauteur/profondeur
mm
EF011072
compatible IFTTT
EF014927
compatible avec Amazon Alexa
EF014925
compatible avec Apple HomeKit
EF014926
compatible avec Google Assistant
EF000085
section de conducteur
mm²
EF012172
efficience du luminaire
lm/W
EF002423
Source lumineuse
EF004282
Émission de lumière
EF009350
Couleur de la lumière
EF016262
réglage des lumens
EF012170
élément de distribution de lumière
EF009347
puissance du système
W
EF007556
Avec appareil
EF000197
avec détecteur de mouvement
EF005905
Avec source lumineuse
EF001203
Avec capteur de lumière
EF005127MAX
tension nominale (Un) - max
V
EF005127MIN
tension nominale (Un) - min
V
EF001391
Nombre de pôles
EF004293
Résistance aux chocs
EF005474
Type de protection (IP)
EF000187
Type de tension
EF004284
Matériau du couvercle
EF001596
Matériau du boîtier
EF000139
traitement de la surface
EF000551
Diamètre
mm
EF004259
Type de luminaire
EF000093
avec plaque de base