Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descrição:
3000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm - Candeeiro para iluminação exterior
Lista de peças
EL10821134 - ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 AN
ARTNR
Código
LOD
Nível de detalhe
BILD
Imagem do produto
CNSLINA
Nome da lista de peças
GKAT
Categoria do dispositivo
Candeeiro para iluminação exterior
PRODB
Descrição do produto
BP
Funções especiais do produto
BS
Interface do utilizador
STEUSYS
Sistema de comando
MONART
Tipo de montagem
Suporte
MONORT
Local de montagem
Chão
EINSTR
Corrente de conexão
H
Altura/profundidade
700 mm
DIA
Diâmetro
100 mm
GEW
Peso
g
FAR
Cor
WERKS
Material
Alumínio, revestido em pó
IP
Grau de protecção
IP65
SK
Classe de protecção
I
RLUFT
Humidade relativa do ar
5 - 95 %, sem condensação
TEMP
Temperatura ambiente permitida
-25...+40 °C
NENNSP
Tensão nominal
ALEIQ
Secção transversal condutora conectável
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Difusor
MTYP
Tipo de detector
AWINK
Ângulo de emissão de luz
ERFQUE
Alcance transversalmente
m
FTEMP
Temperatura da cor
FTOL
Tolerância da cor
2 SDCM
CRI
Índice de rendimento de cor Ra
> 80
BLP
Potência atribuída P
7 W
LICHTS
Fluxo luminoso
lm
LICHTA
Rendimento luminoso
lm/W
PHOTO
Segurança fotobiológica
RG0
LEB80
Vida útil nominal L80B50 em 25 °C
70000 h
ULAND
País de origem
CN
ZTN
Número de classificação pautal
94054099
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.pt/p/EL10821134
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.pt/dl/EL10821134
LDT
el10821134.ldt
EF000124
Tipo de ligação
EF011868
Tipo de eletrificação
EF008157
Ângulo de emissão de luz
EF016286
Aparelhagem de controlo substituível
EF011870
Vida útil nominal L70B50 em 25 °C
h
EF011871
Vida útil nominal L80B10 em 25 °C
h
EF011873
Vida útil nominal L90B10 em 25 °C
h
EF009349
Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1
lm
EF000381
Dispositivo de comando
EF009346MAX
Temperatura de cor - max
K
EF009346MIN
Temperatura de cor - min
K
EF016261
Temperatura de cor ajustável
EF000442
Índice de restituição de cor CRI
EF000048
Suporte da lâmpada
EF006436
Adequado para o número de lâmpadas
EF012489
Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível
EF001456
Altura/profundidade
mm
EF011072
Compatível com IFTTT
EF014927
Compatível com Alexa da Amazon
EF014925
Compatível com o HomeKit da Apple
EF014926
Compatível com o Google Assistant
EF000085
Secção transversal condutora
mm²
EF012172
Rendimento da luminária
lm/W
EF002423
Lâmpada
EF004282
Distribuição de luz
EF009350
Cor da luz
EF016262
Fluxo luminoso ajustável
EF012170
Elemento de distribuição de luz
EF009347
Potência máx. do sistema
W
EF007556
Com dispositivo de comando
EF000197
Com sensor de movimento
EF005905
Com lâmpada
EF001203
Com sensor de luz
EF005127MAX
Tensão nominal - max
V
EF005127MIN
Tensão nominal - min
V
EF001391
Número de pólos
EF004293
Resistência ao choque
EF005474
Índice de protecção (IP)
EF000187
Tipo de tensão
EF004284
Painel da cobertura
EF001596
Material da caixa
EF000139
Tipo de acabamento
EF000551
Diâmetro
mm
EF004259
Tipo de luminária
EF000093
Com placa de casquilho