Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3000565 - RT 4-T-P/P
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3000565
MANUID
Product number of the Manufacturer
3000565
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction de sectionnement pour essais
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, Attention : utiliser la rallonge BE-RT... (voir Accessoires) lorsque les cosses ne sont pas isolées., avec vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 41 A, 1er étage, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, Section de référence: 6 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RT 4-T-P/P
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626019901
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
18
BAH005
Tension nominale
500 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
41 A
AAF726
rated current
41 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Bolt connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.310 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
12.300 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
51 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
82.400 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.037356 kg
AAO663
GTIN
4055626019901
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction de sectionnement pour essais
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, Attention : utiliser la rallonge BE-RT... (voir Accessoires) lorsque les cosses ne sont pas isolées., avec vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 41 A, 1er étage, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, Section de référence: 6 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
AAO057
Product type
RT 4-T-P/P
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3000565
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
25
QUANTITYINT
Quantity Scale
25
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN