Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3000565 - RT 4-T-P/P
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3000565
MANUID
Product number of the Manufacturer
3000565
DESCSHORT
Description short
Morsetto sezionatore per conv. misura
DESCLONG
Description long
Morsetto sezionatore per conv. misura, Attenzione: per i capocorda non isolati impiegare l'estensione di linee BE-RT... (vedere accessori)!, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 41 A, 1. piano, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RT 4-T-P/P
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626019901
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
18
BAH005
tensione dimensionata
500 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
41 A
AAF726
rated current
41 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Bolt connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.310 W
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
12.300 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
51 mm
BAA351
colore
Grey
BAA018
lunghezza
82.400 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.037356 kg
AAO663
codice EAN
4055626019901
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto sezionatore per conv. misura
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto sezionatore per conv. misura, Attenzione: per i capocorda non isolati impiegare l'estensione di linee BE-RT... (vedere accessori)!, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 41 A, 1. piano, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
AAO057
Product type
RT 4-T-P/P
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3000565
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
25
QUANTITYINT
Quantity Scale
25
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN