Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3000587 - SB-MER 2-8
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3000587
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3000587
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schaltbrücke
DESCLONG
Langbeschreibung
Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: grau/orange
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SB-MER 2-8
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356725538
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Nettogewicht
0.012 kg
AAC900
Rastermaß
8.200 mm
BAB888
Ausführung
schaltbare Brücker
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
2
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356725538
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schaltbrücke
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: grau/orange
AAO057
Herstellerprodukttyp
SB-MER 2-8
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN