Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3000658 - PPC 2,5/4
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3000658
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3000658
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
COMBI-Kupplung
DESCLONG
Langbeschreibung
COMBI-Kupplung, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PPC 2,5/4
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356676731
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.140 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
24 A
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.770 W
BAC137
Breite des Rastermaßes
5.200 mm
BAA351
Farbe
grau
AAF040
Nettogewicht
0.015 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.140 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm^2
AAT080
Polzahl
4
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Push-in-Anschluss
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.140 mm^2
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
4 mm^2
AAM354
anreihbar möglich
Nein
AAI590
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt
4
AAO663
GTIN
4046356676731
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
COMBI-Kupplung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
COMBI-Kupplung, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
PPC 2,5/4
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL