Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3000766 - EC 1 12DC/10A S-R
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3000766
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3000766
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Elektronischer Geräteschutzschalter
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm²- 10 mm², Nennstrom: 10 A, Nennspannung: 12 V, Montageart: Tragschiene: 35 mm, Farbe: schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EC 1 12DC/10A S-R
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356708623
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
182
BAH005
Bemessungsspannung
12 V
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm^2
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
AAC820
min. Betriebstemperatur
-20 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
60 °C
BAA351
Farbe
schwarz
BAA018
Länge
80 mm
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.072 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm^2
BAC922
Ausführung des Sicherungshalters
Other
BAB943
Ausführung des Sicherungseinsatzes
Automat
AAO663
GTIN
4046356708623
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Elektronischer Geräteschutzschalter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Elektronischer Schutzschalter, Reseteingang und Statusausgang, Nennstrom: 10 A
AAO057
Herstellerprodukttyp
EC 1 12DC/10A S-R
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85362010
COO
Herstellerland
DE