Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3001381 - UK 10-PLUS
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3001381
MANUID
Product number of the Manufacturer
3001381
DESCSHORT
Description short
Morsetto passante
DESCLONG
Description long
Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 57 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², Connessione a vite, 1. piano, collegamento a destra, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UK 10-PLUS
PREVIEW
article view
BAA018
length
53 mm
INTNO
GTIN-Code
4017918089870
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
800 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
57 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.500 mm^2
AAF726
rated current
57 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
3
AAP530
quantità di piani
2
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.820 W
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
10.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
53 mm
BAA351
colore
Grey
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.021534 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
10 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
6 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
16 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.500 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm^2
AAO663
codice EAN
4017918089870
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto passante
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto a 1 piano con attacco doppio su un lato, sezione: 0,5 - 10 mm², AWG: 24 - 6, spessore: 10,2 mm, colore: grigio
AAO057
Product type
UK 10-PLUS
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3001381
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL