Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3001394 - D-UKKB 10
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3001394
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3001394
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussdeckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 77,5 mm, Breite: 1,5 mm, Höhe: 77,5 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-UKKB 10
PREVIEW
Produktbild
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
77.7 mm
AAF040
Nettogewicht
0.006 kg
BAE496
min. Dicke
1.500 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918089887
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlussdeckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 77,5 mm, Breite: 1,5 mm, Höhe: 73 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-UKKB 10
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918089887
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE