Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3001705 - MT 1,5-TWIN-PE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3001705
MANUID
Product number of the Manufacturer
3001705
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction pour conducteur de protection
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction pour conducteur de protection, En cas de juxtaposition avec des blocs de jonction traversants de même forme, un couvercle doit être inséré si les tensions d'isolement sont > 320 V., nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, section : 0,14 mm² - 1,5 mm², type de montage: NS 15, coloris: vert/jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MT 1,5-TWIN-PE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918107215
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
AAP403
Nombre de points de contact par étage
3
AAP530
Nombre de niveaux
2
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.250 mm^2
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
4.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
28 mm
BAA351
couleur
green-yellow
BAA018
longueur
28 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH15
AAF040
poids net
0.0039 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
1.500 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
0.750 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.140 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
1.500 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
1.500 mm^2
BAD570
Fonction PEN possible (O/N)
No
AAO663
GTIN
4017918107215
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction pour conducteur de protection
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction pour conducteur de protection, En cas de juxtaposition avec des blocs de jonction traversants de même forme, un couvercle doit être inséré si les tensions d'isolement sont > 320 V., nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, section : 0,14 mm² - 1,5 mm², type de montage: NS 15, coloris: vert/jaune
AAO057
Product type
MT 1,5-TWIN-PE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
TR