Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3001998 - E AB A 85X83X60 6MPT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3001998
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3001998
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenkasten
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemmenkasten, mit 6 Klemmen 2,5 mm² in Push-in-Technik, Material: ABS, grau, 85 mm x 83 mm x 60 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
E AB A 85X83X60 6MPT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626083827
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
81
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
BAF016
Breite
85 mm
BAA020
Höhe
83 mm
BAA351
Farbe
grau
BAB577
Tiefe
60 mm
BAD308
Wandmontage möglich
Ja
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAM354
anreihbar möglich
Ja
AAP429
Anzahl der Türen Vorderseite
1
BAD288
Aufputz möglich
Ja
BAD290
Bodenmontage möglich
Ja
BAD307
Unterputz möglich
Nein
AAB644
geeignet für Außenaufstellung
Ja
AAB681
geeignet für metrische Montage
Nein
AAB770
Lüftungstür vorhanden
Nein
AAC054
Montageplatte tiefenverstellbar
Nein
AAC265
rückseitige Tür vorhanden
Nein
AAM117
Sichttür vorhanden
Nein
BAF728
Montageplatte vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626083827
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Klemmenkasten
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Klemmenkasten, mit 6 Klemmen 2,5 mm² in Push-in-Technik, Material: ABS, grau, 85 mm x 83 mm x 60 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel
AAO057
Herstellerprodukttyp
E AB A 85X83X60 6MPT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
IN