Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3002445 - DP-UK 3-MVSTB
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3002445
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3002445
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Distanzplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Distanzplatte, Rastermaß: 0 mm, Länge: 47,7 mm, Breite: 2,4 mm, Höhe: 47,7 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DP-UK 3-MVSTB
PREVIEW
Produktbild
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
44.250 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
BAE496
min. Dicke
2.400 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918090265
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Distanzplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Distanzplatte, Rastermaß: 0 mm, Länge: 47,7 mm, Breite: 2,4 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau
AAU731
Herstellerproduktfamilie
DECKEL + RZ + DP
AAO057
Herstellerprodukttyp
DP-UK 3-MVSTB
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918090265
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
15
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL