Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3002613 - PT 4-PE/L/L
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3002613
MANUID
Product number of the Manufacturer
3002613
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction pour conducteur de protection
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction pour conducteur de protection, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 30 A, nombre de connexions: 5, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT 4-PE/L/L
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626370262
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
AAP403
Nombre de points de contact par étage
5
AAP530
Nombre de niveaux
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Push-in connection
BAC375
type de raccordement 2
Push-in connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.250 mm^2
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
6.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
56.000 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
119.500 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.029734 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
6 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.200 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
6 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
6 mm^2
BAD570
Fonction PEN possible (O/N)
No
AAO663
GTIN
4055626370262
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction pour conducteur de protection
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction pour conducteur de protection, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 30 A, nombre de connexions: 5, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
AAO057
Product type
PT 4-PE/L/L
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3002613
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN