Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3002747 - FBS 9-8
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3002747
MANUID
Product number of the Manufacturer
3002747
DESCSHORT
Description short
Pont enfichable
DESCLONG
Description long
Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 9, coloris: rouge
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FBS 9-8
PREVIEW
Preview
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
BAA351
couleur
red
BAG640
Type de montage
plug-in
AAF040
poids net
0.017 kg
AAC900
dimensions de la trame
8.200 mm
BAD383
avec isolant
Yes
AAP367
Nombre de bornes pontées
9
AAC034
avec protection contre les chocs électriques
No
AAO663
GTIN
4055626428147
AAW338
Manufacturer product designation
Pont enfichable
AAU734
Manufacturer product description
Pont enfichable, Versions avec un bord d'un côté ou des deux côtés. Tenez compte des conséquences éventuelles sur la protection contre les contacts ainsi que des distances dans l'air et lignes de fuite. Dans le cas des applications en zones explosibles, la tension est réduite à la tension indiquée sur le certificat EX pour les ponts de séparation., pas: 8,2 mm, coloris: rouge
AAO057
Product type
FBS 9-8
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626428147
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés