Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3002768 - PTFIX 6X1,5 YE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3002768
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3002768
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verteilerblock
DESCLONG
Langbeschreibung
Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, intern gebrückt, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: gelb
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PTFIX 6X1,5 YE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626432496
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
450 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
17.500 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.140 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
17.500 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.560 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
12.500 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
17.700 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAA018
Länge
21.600 mm
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.006 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.500 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm^2
AAO663
GTIN
4055626432496
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Verteilerblock
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, intern gebrückt, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: gelb
AAO057
Herstellerprodukttyp
PTFIX 6X1,5 YE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
20
QUANTITYINT
Mengenstaffel
20
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL