Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3002969 - PTFIX 18X1,5-NS15A BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3002969
MANUID
Product number of the Manufacturer
3002969
DESCSHORT
Description short
Bloc distributeur
DESCLONG
Description long
Bloc distributeur, pontage interne, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 18, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², type de montage: NS 15, coloris: noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTFIX 18X1,5-NS15A BK
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
500 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
17.500 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
AAF726
rated current
17.500 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
18
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Push-in connection
BAC375
type de raccordement 2
Push-in connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.560 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
37.400 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
27.400 mm
BAA351
couleur
Black
BAA018
longueur
21.600 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH15
AAF040
poids net
0.016 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
1.500 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
1.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
2.500 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
AAO663
GTIN
4055626433776
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc distributeur
AAU734
Manufacturer product description
Bloc distributeur, les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur, ponts enfichables correspondants, voir accessoires, pontage interne, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², type de montage: NS 15, coloris: noir
AAO057
Product type
PTFIX 18X1,5-NS15A BK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626433776
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
11
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
20
QUANTITYINT
Quantity Scale
20
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL