您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
italiano
PHOENIX CONTACT 3002970
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Feed-through terminal block
Powered by
CAD模型選擇
{phoenix_contact/27/14/11/20/3002970.prj},{NB=3002970},{MANUID=3002970},{AAC820=-60},{AAC821=105},{BAA018=21.600},{BAH005=500},{AAS574=17.500},{BAC740=0.140},{AAF726=17.500},{AAP403=6},{AAP530=1},{AAB937=0.140},{AAS575=0.560},{BAC137=12.500},{BAC476=21.600},{AAF040=0.00585},{BAC676=1.500},{AAB787=1.500},{BAC677=2.500},{BAC739=0.140},{AAO663=4055626433783},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=20},{QUANTITYINT=20},{CTN=85369010},{AAO676=3002970},{DESCSHORT=Distribution block},{DESCLONG=Distribution block, bridged internally, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, number of connections: 6, connection method: Push-in connection, cross section: 0.14 mm² - 2.5 mm², mounting type: NS 15, color: brown}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3002970 - PTFIX 6X1,5-NS15A BN
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3002970
MANUID
Product number of the Manufacturer
3002970
DESCSHORT
Description short
Blocco distributore
DESCLONG
Description long
Blocco distributore, ponticellato internamente, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: NS 15, colore: marrone
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTFIX 6X1,5-NS15A BN
PREVIEW
article view
AAC820
Min. operating temperature
-60
°C
AAC821
Max. operating temperature
105
°C
BAA018
length
21.600
mm
INTNO
GTIN-Code
4055626433783
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
11
BAH005
tensione dimensionata
500
V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
17.500
A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.140
mm^2
AAF726
rated current
17.500
A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
6
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Push-in connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Push-in connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140
mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.560
W
BAC137
larghezza della misura reticolare
12.500
mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
21.600
mm
BAA351
colore
Brown
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH15
AAF040
Mass
0.00585
kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
1.500
mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500
mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
2.500
mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.140
mm^2
AAO663
codice EAN
4055626433783
AAW338
Manufacturer product designation
Blocco distributore
AAU734
Manufacturer product description
Blocco distributore, ponticellato internamente, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: NS 15, colore: marrone
AAO057
Product type
PTFIX 6X1,5-NS15A BN
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3002970
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
20
QUANTITYINT
Quantity Scale
20
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求