Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3003062 - TPN-UK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3003062
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3003062
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abteilungstrennplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Abteilungstrennplatte, Länge: 110 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 110 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TPN-UK
PREVIEW
Produktbild
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
110.1 mm
AAF040
Nettogewicht
0.017 kg
BAE496
min. Dicke
2 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Ja
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918090463
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abteilungstrennplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abteilungstrennplatte, Länge: 110 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 69 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
TPN-UK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918090463
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE