Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3003541 - AGK 10-UKH 95
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3003541
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3003541
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abgriffklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Abgriffklemme, Nur in Kombination mit UKH 95 verwendbar, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 57 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: auf Basiselement, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AGK 10-UKH 95
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918106980
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
57 A
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.820 W
BAA351
Farbe
grau
AAF040
Nettogewicht
0.015 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
10 mm^2
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.500 mm^2
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
10 mm^2
AAM354
anreihbar möglich
Nein
AAI590
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt
1
AAO663
GTIN
4017918106980
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abgriffklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abgriffklemme, Nur in Kombination mit UKH 95 verwendbar, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 57 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: auf Basiselement, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
AGK 10-UKH 95
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL