Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3003541 - AGK 10-UKH 95
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3003541
MANUID
Product number of the Manufacturer
3003541
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction de dérivation
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction de dérivation, Ne peut être utilisé qu'avec UKH 95, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 57 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 10 mm², section : 0,5 mm² - 10 mm², type de montage: sur embase, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AGK 10-UKH 95
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918106980
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
1000 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.500 mm^2
AAF726
rated current
57 A
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.820 W
BAA351
couleur
Grey
AAF040
poids net
0.015 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
10 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
6 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
10 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
10 mm^2
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
AAB935
section minimum de conducteur
0.500 mm^2
AAB785
section maximum de conducteur
10 mm^2
AAM354
tackable possible
No
AAI590
total number of poles (without ground contact)
1
AAO663
GTIN
4017918106980
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction de dérivation
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction de dérivation, Ne peut être utilisé qu'avec UKH 95, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 57 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 10 mm², section : 0,5 mm² - 10 mm², type de montage: sur embase, coloris: gris
AAO057
Product type
AGK 10-UKH 95
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL