Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
3004, 3365, 3366, 3367, 3384, 3435 - Bolt Assemblies
Bill of material
3366
PN
Part No.
SERIES
Series
FIN
Finish
Black Zinc
THRD
Thread
ST
Screw Type
A
Inch
B
Inch
C
Inch
D
Inch
L
Inch
NT
Nut Type
WASH
Washer
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型