Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3004087 - UK 5-MTK-P/P MIT SPERRE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3004087
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3004087
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Messertrennklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Messertrennklemme, mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 16 A, 1. Etage, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UK 5-MTK-P/P MIT SPERRE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918145613
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
16 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.250 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.020 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
6.200 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
58.500 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
51 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.012 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.200 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm^2
AAO663
GTIN
4017918145613
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Messertrennklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Messertrennklemme, mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 16 A, 1. Etage, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
UK 5-MTK-P/P MIT SPERRE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
CN