Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3004087 - UK 5-MTK-P/P MIT SPERRE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3004087
MANUID
Product number of the Manufacturer
3004087
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à couteau de sectionnement
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, avec vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 16 A, 1er étage, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UK 5-MTK-P/P MIT SPERRE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918145613
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
500 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
16 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
AAF726
rated current
16 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.250 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.020 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
6.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
58.500 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
51 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.012 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
4 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.200 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
6 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
1.500 mm^2
AAO663
GTIN
4017918145613
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction à couteau de sectionnement
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, avec vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 16 A, 1er étage, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris
AAO057
Product type
UK 5-MTK-P/P MIT SPERRE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN