Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3004171 - UK 6,3-HESI
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3004171
MANUID
Product number of the Manufacturer
3004171
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction-fusibles
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 6,3 x 32, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 10 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 1,5 mm², section :  0,5 mm²- 16 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UK 6,3-HESI
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
500 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.500 mm^2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
2.430 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
10.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
65.500 mm
BAA351
couleur
Black
BAA018
longueur
79 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.032 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
16 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
10 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
16 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
4 mm^2
BAC922
type
swiveling
BAB943
type d'’insert de sécurité
Miniature fuses 6,3x32mm
AAO663
GTIN
4017918090685
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction-fusibles
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction porte-fusible pour cartouche G, section : 0,5 - 16 mm², AWG: 26 - 8, largeur : 10,2 mm, coloris : noir
AAO057
Product type
UK 6,3-HESI
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918090685
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369095
COO
Country of origin
TR