Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3006166 - UIKN 16 BU
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3006166
MANUID
Product number of the Manufacturer
3006166
DESCSHORT
Description short
Morsetto sezionatore N
DESCLONG
Description long
Morsetto sezionatore N, Nota per il montaggio: Per un fissaggio sicuro della barra collett. N è necessario montare i blocchetti di supporto all’estremità di ogni morsettiera o, in presenza di morsett. più lunghe, installarli a distanza di 20 cm., tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 76 A, Attacco speciale e combinato, 1. piano, collegamento a destra, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 2,5 mm² - 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: blu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UIKN 16 BU
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918091385
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
400 V
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
2.500 mm^2
AAF726
rated current
76 A
BAC140
classe di infiammabilità
V2
BAC487
materiale isolante
Polyamide
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
2.430 W
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
12 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
43.5 mm
BAA351
colore
Blue
BAA018
lunghezza
43.500 mm
BAG640
tipo di montaggio
NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
AAF040
Mass
0.023185 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
16 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
16 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
25 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
4 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
6 mm^2
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Special and hybrid connection
AAP402
quantità di posizioni morsetto
2
BAD775
piastra di collegamento richiesta (S/N)
Yes
AAO663
codice EAN
4017918091385
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto sezionatore N
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto sezionatore N, Nota per il montaggio: Per un fissaggio sicuro della barra collett. N è necessario montare i blocchetti di supporto all’estremità di ogni morsettiera o, in presenza di morsett. più lunghe, installarli a distanza di 20 cm., tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 76 A, Attacco speciale e combinato, 1. piano, collegamento a destra, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 2,5 mm² - 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: blu
AAO057
Product type
UIKN 16 BU
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3006166
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
TR
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD