Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3006784 - ZDMTK 2,5 BU
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3006784
MANUID
Product number of the Manufacturer
3006784
DESCSHORT
Description short
Morsetto con sezionatore a coltello
DESCLONG
Description long
Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 16 A, 1. e 2. piano, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², 2. piano, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZDMTK 2,5 BU
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918147174
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
BAH005
tensione dimensionata
400 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
16 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.200 mm^2
AAF726
rated current
16 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
2
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
spring-cage connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
spring-cage connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
6.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
55 mm
BAA351
colore
Blue
BAA018
lunghezza
107 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.0202 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
2.500 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
4 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.200 mm^2
AAO663
codice EAN
4017918147174
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto con sezionatore a coltello
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 16 A, 1. e 2. piano, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², 2. piano, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu
AAO057
Product type
ZDMTK 2,5 BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL