Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
30069
Bill of material
15977045
PN
Part Number
15977045
DESC
Description
Mini-Fit TPA Header, 4.20mm Pitch, Dual Row, Vertical, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 4 Circuits, Gold (Au) Plating, without Drain Holes
CIRCUITS
Circuits
4
CURRENT
Maximum Current
13.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Molex
    172447
    Molex
    172675
    Molex
    172448
    Molex
    212520
    Molex
    112095
    Molex
    50802
    Molex
    EXTTen60P - EXTreme Ten60Power™
    MÄDLER
    MAE-SCHN-KPL-IG - Standard Quick-Release Couplings with Internal Thread
    Hettich
    Guide for quick assembly, left - Guide for quick assembly, left
    Molex
    78232
    Molex
    201195
    Molex
    78227
    Molex
    75234
    Molex
    46010
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей