Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3008054 - UK 35-PE/N
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3008054
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3008054
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Installations-Schutzleiterklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Installations-Schutzleiterklemme, Für Anschlussquerschnitte 35 mm² / AWG 2 ist die Cu-Tragschiene NS 32... oder NS 35... einzusetzen! Bei Anreihung an konturgleiche Durchgangsklemme muss bei Isolationsspannungen > 630 V ein Deckel eingesetzt werden, PE/N-Block, bestehend aus einer grün-gelben Schutzleiterklemme und einer blauen Reihenklemme mit Schraubbrücke, Nennspannung: 630 V, Nennstrom: 125 A, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,75 mm² - 35 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grün-gelb-blau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UK 35-PE/N
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
630 V
BAC469
Basisfarbe
mehrfarbig
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.750 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
125 A
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.750 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
4.060 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
30.100 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
62 mm
BAA018
Länge
50 mm
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.158 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
35 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
35 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.750 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
35 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.750 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
35 mm^2
AAP638
Anzahl der Potenziale
3
BAD399
N-Trennschlitten vorhanden
Nein
BAD563
N-Funktion möglich
Nein
BAD569
PE-Funktion möglich
Ja
AAO663
GTIN
4017918091576
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Installations-Schutzleiterklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Installationsschutzleiterklemme, Für Anschlussquerschnitte 35 mm² / AWG 2 ist die Cu-Tragschiene NS 32... oder NS 35... einzusetzen! Bei Anreihung an konturgleiche Durchgangsklemme muss bei Isolationsspannungen > 630 V ein Deckel eingesetzt werden, PE/N-Block, bestehend aus einer grün-gelben Schutzleiterklemme und einer blauen Reihenklemme mit Schraubbrücke, Nennspannung: 630 V, Nennstrom: 125 A, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,75 mm² - 35 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grün-gelb-blau
AAO057
Herstellerprodukttyp
UK 35-PE/N
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918091576
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen