Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3008054 - UK 35-PE/N
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3008054
MANUID
Product number of the Manufacturer
3008054
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation, Pour les sections de raccordement de 35 mm² / AWG 2, un rail DIN en cuivre NS 32... ou NS 35... doit être utilisé ! En cas de juxtaposition avec des blocs de jonction traversants de même forme, un couvercle doit être inséré si les tensions d'isolement sont > 630 V., Bloc PE/N composé d'un bloc de jonction pour conducteur vert et jaune et d'un bloc de jonction bleu avec ponts vissés, tension nominale: 630 V, intensité nominale: 125 A, Raccordement vissé, section : 0,75 mm² - 35 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: vert-jaune-bleu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UK 35-PE/N
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
630 V
BAC469
couleur primaire
multi-colored
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.750 mm^2
AAF726
rated current
125 A
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.750 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
4.060 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
30.100 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
62 mm
BAA018
longueur
50 mm
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.158 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
35 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
35 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.750 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
35 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.750 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
35 mm^2
AAP638
Nombre de potentiels
3
BAD399
avec séparation de Neutre
No
BAD563
Fonction N possible (O/N)
No
BAD569
Fonction PE possible (O/N)
Yes
AAO663
GTIN
4017918091576
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation, Pour les sections raccordables de 35 mm² / AWG 2, utiliser un profilé Cu NS 32... ou NS 35... ! En cas de juxtaposition de bloc de jonction de traversée de même forme, un flasque doit être installé si les tensions d'isolement sont > 630 V., Bloc PE/N composé d'un bloc de jonction pour conducteur vert et jaune et d'un bloc de jonction bleu avec ponts vissés, tension nominale: 630 V, intensité nominale: 125 A, Raccordement vissé, section : 0,75 mm² - 35 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: vert-jaune-bleu
AAO057
Product type
UK 35-PE/N
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918091576
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE