Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3008096 - TP-UK 35
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3008096
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3008096
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennplatte, Länge: 50 mm, Breite: 7,5 mm, Höhe: 50 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TP-UK 35
PREVIEW
Produktbild
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
50 mm
AAF040
Nettogewicht
0.005 kg
BAE496
min. Dicke
7.500 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Ja
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918091590
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Trennplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Trennplatte, Länge: 50 mm, Breite: 7,5 mm, Höhe: 52 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
TP-UK 35
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918091590
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE