Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3009053 - UKH 50-IB
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3009053
MANUID
Product number of the Manufacturer
3009053
DESCSHORT
Description short
Morsetti di potenza
DESCLONG
Description long
Morsetti di potenza, con viti ad esagono cavo, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 150 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 16 mm² - 70 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UKH 50-IB
PREVIEW
article view
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAA018
length
70.500 mm
INTNO
GTIN-Code
4017918091613
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
150 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
16 mm^2
AAF726
rated current
150 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
BAD124
versione controllata su esplosione "EEx e" (S/N)
Yes
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
25 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
4.730 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
20 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
70.5 mm
BAA351
colore
Grey
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.12135 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
50 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
50 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
10 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
70 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
25 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
16 mm^2
AAO663
codice EAN
4017918091613
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetti di potenza
AAU734
Manufacturer product description
Morsetti di potenza, con viti ad esagono cavo, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 150 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 16 mm² - 70 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, colore: grigio
AAO057
Product type
UKH 50-IB
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3009053
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
IN