Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3009176 - UKH 95-PE/N
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3009176
MANUID
Product number of the Manufacturer
3009176
DESCSHORT
Description short
Morsetto per conduttore di terra per installazione
DESCLONG
Description long
Morsetto per conduttore di terra per installazione, Viti ad esagono cavo, Blocco PE/N, costituito da un morsetto di terra verde-giallo e da un morsetto blu con ponticello a vite, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 232 A, Connessione a vite, sezione: 25 mm² - 95 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UKH 95-PE/N
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918091705
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
1000 V
BAC469
colore base
multi-colored
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
25 mm^2
AAF726
rated current
232 A
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
35 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
7.540 W
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
50 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
99 mm
BAA018
lunghezza
83 mm
BAG640
tipo di montaggio
quick fastening
AAF040
Mass
0.5998 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
95 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
95 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
35 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
95 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
35 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
95 mm^2
AAP638
quantità di potenziali
1
BAD399
slitta di separazione N presente (S/N)
No
BAD563
funzione N possibile (S/N)
No
BAD569
funzione PE possibile (S/N)
Yes
AAO663
codice EAN
4017918091705
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto per conduttore di terra per installazione
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto per conduttore di terra per installazione, Viti ad esagono cavo, Blocco PE/N, costituito da un morsetto di terra verde-giallo e da un morsetto blu con ponticello a vite, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 232 A, Connessione a vite, sezione: 25 mm² - 95 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde
AAO057
Product type
UKH 95-PE/N
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL