Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
300x300x100/150 - TTA-A4-30-30
Bill of material
TTA-A4-WA-30-30-10B-18LML-NP-E-E-PU
CNSORDERNO
Order number
TTA-A4-WA-30-30-10B-18LML-NP-E-E-PU
SS
Series
TTA
T
Type
ENTYPE
Encoder type
SX
X Stroke
300 mm
XOR
X option : Reversed-home specification
SY
Y Stroke
300 mm
YOR
Y option : Reversed-home specification
SZ
Z Stroke
mm
ZOB
Z option : Brake
Yes
CO
Z option : Cover
ZOR
Z option : Reversed-home specification
RS
R Stroke
RO
R Option: Motor reverse
SSLOT
Standard Slot
ES1
Extend slot 1
ES2
Extend slot 2
CL
I / O Cable length
PCS
Power Cable
OF
Option : Foot
OPT
Option : Y axis height & position
SSO
Side Slot Option
SPO
Side Plate Option
ZR
Option : ZR axis position
OS
Option : Switch
POSX
Position of X slider
mm
Entrez la valeur pour POSX
Position of X slider
mm
cm
inch
ft
POSY
Position of Y slider
mm
Entrez la valeur pour POSY
Position of Y slider
mm
cm
inch
ft
POSZ
Position of Z slider
mm
Entrez la valeur pour POSZ
Position of Z slider
mm
cm
inch
ft
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    IAI
    400x400x100/150 - TTA-A4-40-40
    IAI
    300x300x100/150 - TTA-A3-30-30
    IAI
    500x500x100/150 - TTA-A4-50-50
    IAI
    200x150x100/150 - TTA-C4-20-15
    IAI
    300x250x100/150 - TTA-C4-30-25
    IAI
    500x450x100/150 - TTA-C4-50-45
    IAI
    400x350x100/150 - TTA-C4-40-35
    IAI
    200x200x100/150 - TTA-A4-20-20
    IAI
    3 axes - 200 X 200 X 50/100 - TT - A3 - 2020
    IAI
    SSPA - SXM - 200W
    IAI
    200x200 - TTA-A2-20-20
    IAI
    IK2-PXBB1**S
    IAI
    EC-S4
    IAI
    CT4-G1RT
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés