Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3010123 - UKH 150 BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3010123
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3010123
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hochstromklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 309 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 35 mm² - 150 mm², Montageart: NS 35/15, NS 32, Farbe: blau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UKH 150 BU
PREVIEW
Produktbild
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAA018
Länge
100 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918091859
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
309 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
35 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
309 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
50 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
9.550 W
BAC137
Breite des Rastermaßes
31 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
100.000 mm
BAA351
Farbe
blau
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.346333 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
150 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
150 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
25 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
150 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
50 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
50 mm^2
AAO663
GTIN
4017918091859
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Hochstromklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 309 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 35 mm² - 150 mm², Montageart: NS 35/15, NS 32, Farbe: blau
AAO057
Herstellerprodukttyp
UKH 150 BU
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3010123
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
3
QUANTITYINT
Mengenstaffel
3
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
IN