Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3011041 - DLK 2,5-PE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3011041
MANUID
Product number of the Manufacturer
3011041
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction pour moteur
DESCLONG
Description long
Bloc moteur, quatre étages, avec pied PE, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG : 24 - 12, connectique : raccordement vissé, largeur : 6,2 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35/7,5, NS 35/15
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DLK 2,5-PE
PREVIEW
Preview
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
4
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.250 mm^2
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
6.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
70 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
83 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.028 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
2.500 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
2.500 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.200 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
2.500 mm^2
BAD570
Fonction PEN possible (O/N)
No
AAO663
GTIN
4017918091903
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction pour moteur
AAU734
Manufacturer product description
Bloc moteur, quatre étages, avec pied PE, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG : 24 - 12, connectique : raccordement vissé, largeur : 6,2 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35/7,5, NS 35/15
AAO057
Product type
DLK 2,5-PE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918091903
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL