Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3011999 - DLK 4-PE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3011999
MANUID
Product number of the Manufacturer
3011999
DESCSHORT
Description short
Morsetto per la connessione motore
DESCLONG
Description long
Morsetto per motore a quattro piani, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, tipo di connessione: connessione a vite, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DLK 4-PE
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918172299
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.200 mm^2
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
4
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.250 mm^2
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
6.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
86.500 mm
BAA351
colore
Grey
BAA018
lunghezza
103.500 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.0444 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
4 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.200 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
6 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.200 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm^2
BAD570
funzione PEN possibile (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4017918172299
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto per la connessione motore
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto per motore a quattro piani, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, tipo di connessione: connessione a vite, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
AAO057
Product type
DLK 4-PE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL