Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3012311 - D-PT 2,5-4L/2P
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3012311
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3012311
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussdeckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 125 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 125 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-PT 2,5-4L/2P
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356672412
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
125.022702 mm
AAF040
Nettogewicht
0.00769 kg
BAE496
min. Dicke
2.200 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356672412
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlussdeckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 125 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 125 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-PT 2,5-4L/2P
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
PL