Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
302 - Bouchon
Nomenclature
AGRU_30302016021_End Cap_short spigot_PVDF natural_160X7.7 SDR21 ISO S-10
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Article number
M
Article number
BILDCODE
Image Code
302
WEIGHT
Weight
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
DURCHMESSER
Dimension short
EXT_BEZ_1
Description 1
Bouchon
EXT_BEZ_2
Description 2
short spigot
MATERIAL
Material
PVDF natural
HERSTELLV
Manufacturing process
machined
VERBINDUNG
Connection methode
Butt + IR-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
S1
20.000 mm
L
Dimension L
35.000 mm
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
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés