Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
302 - Endkappe
Stückliste
AGRU_30302016021_End Cap_short spigot_PVDF natural_160X7.7 SDR21 ISO S-10
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Artikelnummer
M
Artikelnummer
BILDCODE
Bildcode
302
WEIGHT
Gewicht
kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
DURCHMESSER
Dimension kurz
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
Endkappe
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
kurze Schenkel
MATERIAL
Werkstoff
PVDF natur
HERSTELLV
Herstellverfahren
mechanisch gefertigt
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Stumpf+IR-Schweissung
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
S1
20.000 mm
L
Dimension L
35.000 mm
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen