Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
3022, 3012, 3400, 3405, 3406, 3011, 3410, 3411, 3420 - Flat Head Socket Cap Screws
Bill of material
3012
PN
Part No.
FIN
Finish
Black Zinc
THRD
Thread
L
L Length
Inch
W
Weight
lbs.
COLOR
0,0,0
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés