Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3024193 - D-MZB 1,5-NS35
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3024193
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3024193
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussdeckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 41 mm, Breite: 4 mm, Höhe: 41 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-MZB 1,5-NS35
PREVIEW
Produktbild
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
41 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
BAE496
min. Dicke
4 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918106799
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlussdeckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 41 mm, Breite: 4 mm, Höhe: 24,3 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-MZB 1,5-NS35
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918106799
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN