Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3024193 - D-MZB 1,5-NS35
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3024193
MANUID
Product number of the Manufacturer
3024193
DESCSHORT
Description short
Couvercle d'extrémité
DESCLONG
Description long
Couvercle d'extrémité, longueur: 41 mm, largeur: 4 mm, hauteur: 41 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
D-MZB 1,5-NS35
PREVIEW
Preview
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
Grey
BAA020
hauteur
41 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
BAE496
Epaisseur
4 mm
AAB422
platine intermédiaire
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4017918106799
AAW338
Manufacturer product designation
Couvercle d'extrémité
AAU734
Manufacturer product description
Flasque d'extrémité, longueur: 41 mm, largeur: 4 mm, hauteur: 24,3 mm, coloris: gris
AAO057
Product type
D-MZB 1,5-NS35
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918106799
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
CN