Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3025189 - SK 20
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3025189
MANUID
Product number of the Manufacturer
3025189
DESCSHORT
Description short
Raccordement pour blindage
DESCLONG
Description long
Raccordement pour blindage, type de raccordement: Raccordement vissé, type de montage: Barre collectrice de N, coloris: argenté
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SK 20
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918130312
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
BAC137
largeur de l'écartement
24 mm
BAG640
Type de montage
Bus bar fastening
BAA020
hauteur
19.00 mm
AAF040
poids net
0.028 kg
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
AAB917
diamètre maximum admissible de câble
20 mm
AAC033
diamètre minimum admissible de câble
5 mm
AAO663
GTIN
4017918130312
AAW338
Manufacturer product designation
Raccordement pour blindage
AAU734
Manufacturer product description
Borne de raccordement pour blindage, pour mise à la terre sur barres collectrices, résistance de contact < 1 mΩ
AAO057
Product type
SK 20
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3025189
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Samick Precision
    SBS - Support Rail Unit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés