Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3025338 - SK 5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3025338
MANUID
Product number of the Manufacturer
3025338
DESCSHORT
Description short
Raccordement pour blindage
DESCLONG
Description long
Raccordement pour blindage, type de raccordement: Raccordement vissé, type de montage: Barre collectrice de N, coloris: argenté
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SK 5
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356051835
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
BAC137
largeur de l'écartement
9 mm
BAG640
Type de montage
Bus bar fastening
BAA020
hauteur
19.5 mm
AAF040
poids net
0.01342 kg
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
AAB917
diamètre maximum admissible de câble
5 mm
AAC033
diamètre minimum admissible de câble
2 mm
AAO663
GTIN
4046356051835
AAW338
Manufacturer product designation
Raccordement pour blindage
AAU734
Manufacturer product description
Borne de raccordement pour blindage, pour mise à la terre sur barres collectrices, résistance de contact < 1 mΩ
AAO057
Product type
SK 5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN