Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3025406 - SK 5-D
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3025406
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3025406
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: silberfarben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SK 5-D
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356118170
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAC137
Breite des Rastermaßes
9 mm
BAG640
Montageart
schraubbar
BAA020
Höhe
19.7 mm
AAF040
Nettogewicht
0.012 kg
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
AAB917
max. zulässiger Kabeldurchmesser
5 mm
AAO663
GTIN
4046356118170
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schirmanschlussklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schirmanschlussklemme, zur direkten Schirmauflage auf leitfähige Montageplatten, Blechstärke 1 ... 2 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
SK 5-D
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
CN